??
Selección de modelo CAD
K0630.204105
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0630 - Perno de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada
Lista de materiales
K0630.204105
BESTKIPP
Referencia
K0630.204105
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
OBFLGK
Superficie
Clavija de bloqueo endurecida
FORM
Forma
D
AUSF
Versión
Con ranura de bloqueo con contratuerca
POS
Posición
GR
Tamaño
1
D
Diámetro
5 mm
D1
Rosca
M 10 x 1
D2
Diámetro
21 mm
L
Longitud
49.5 mm
L1
Longitud
17 mm
L2
Longitud
10 mm
L3
Longitud
15 mm
H
Altura
8 mm
SW1
Ancho de llave
13 mm
SW2
Ancho de llave
17 mm
F
Bisel 30°
1.3 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
5.0 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
16 N
GEW
Peso aprox.
0.0271 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245011667
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions